(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,116円
税込単価
25,428円

【特長】・20kgコンテナ1個用です【商品仕様】・コンテナなどの運搬に・組立式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    213
  • タイヤタイプ:
    TR-2.50×4T
  • 高さ(mm):
    764
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    530×380
  • 質量(kg):
    7
  • タイヤ幅(cm):
    5.9

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-500

1個

23,116( 25,428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20kgコンテナ1個用です
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・組立式
・250-4Tエアー入りタイヤ
・4輪固定式
・積載重量60kg
・均等荷重(kg):60
・長さ(mm):631
・幅(mm):386
・高さ(mm):764
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):520×380
・タイヤタイプ:250-4Tエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356385607
・トラスココード:100-9377
・質量:7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-500の型番CH-500のページです。
型番CH-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-500

HARAX 愛菜号 CH-500

    HARAX 愛菜号 CH-500-35T

    HARAX 愛菜号 CH-500-35T

      HARAX 愛菜号 CH-300

      HARAX 愛菜号 CH-300

        HARAX 愛菜号 CH-850

        HARAX 愛菜号 CH-850

          HARAX 愛菜号 CH-500-12

          HARAX 愛菜号 CH-500-12

            メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

            メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

              愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

              愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A

                キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A

                  タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                  タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                      コン助 アルミ平型2輪車

                      コン助 アルミ平型2輪車

                        アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                        アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000

                          アルミ平型一輪車 コン助

                          アルミ平型一輪車 コン助

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス トラスコ中山 ハラックス ハラックス ハラックス トラスコ中山 ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 23,116円 33,101円 14,700円 38,200円 32,401円 8,374円 31,701円 20,065円 33,900円 69,369円 32,501円 62,396円 21,400円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   8日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 運搬車 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 60 80 30 100 80 - - 50 150 - 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ エアータイヤ ノーパンクタイヤ エアータイヤ、ショートボディ ノーパンクタイヤ - - エアータイヤ - - - エアータイヤ -

                            HARAX 愛菜号 CH-500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました