(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-20H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-20H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,600円
税込単価
17,160円

【特長】・20kgコンテナ低床平置き収穫台車です【商品仕様】・コンテナなどの運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径(mm):
    137
  • タイヤタイプ:
    TR-4M×5
  • 高さ(mm):
    146
  • 長さ(mm):
    680
  • 幅(mm):
    504
  • 質量(kg):
    1.5
  • タイヤ幅(cm):
    3.6

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-20H

1個

15,600( 17,160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20kgコンテナ低床平置き収穫台車です
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・完成品
・積載重量30kg
・長さ(mm):680
・幅(mm):504
・高さ(mm):145
・タイヤタイプ:直径14cm幅3.75cmノーパンクタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356398782
・トラスココード:113-2646
・質量:1.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-20Hの型番CH-20Hのページです。
型番CH-20Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-20H

HARAX 愛菜号 CH-20H

    HARAX 愛菜号 CH-300

    HARAX 愛菜号 CH-300

      HARAX ベリコロ VC-60

      HARAX ベリコロ VC-60

        HARAX ベリコロ VC-60H

        HARAX ベリコロ VC-60H

          HARAX 愛菜号 CH-500-12

          HARAX 愛菜号 CH-500-12

            HARAX ウエコロ

            HARAX ウエコロ

              HARAX 愛菜号 CH-500-35T

              HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                HARAX コン助 CNB-45D

                HARAX コン助 CNB-45D

                  HARAX 愛菜号 CH-700S-14

                  HARAX 愛菜号 CH-700S-14

                    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

                      はなこ 切花の収穫台車

                      はなこ 切花の収穫台車

                        タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                        タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

                          アルミ平型一輪車 コン助

                          アルミ平型一輪車 コン助

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 15,600円 14,700円 17,000円 19,399円 32,401円 20,799円 33,101円 41,400円 46,101円 54,253円 45,432円 33,900円 21,400円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 その他台車 その他台車 運搬車 - 運搬車 一輪・リヤカー 運搬車 運搬車 - 二輪運搬車 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 30 30 10 10 80 - 80 100 100 100 - 150 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            商品詳細 ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ いちご収穫用、ノーパンクタイヤ いちご収穫用、ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ - エアータイヤ エアータイヤ ノーパンクタイヤ ノーパンクタイヤ - - -

                            HARAX 愛菜号 CH-20Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました