(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX 愛菜号 CH-1500A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX 愛菜号 CH-1500A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,957円
税込単価
51,653円

【特長】・20kgコンテナ3ヶ運搬できます【商品仕様】・コンテナなどの運搬に・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 商品詳細:
    エアータイヤ
  • 車輪径(mm):
    260
  • タイヤタイプ:
    TR-3.50×4A
  • 高さ(mm):
    840
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1240~1450×400×620
  • 質量(kg):
    12
  • タイヤ幅(cm):
    8.5

型番

CH-1500A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-1500A

1個

46,957( 51,653円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20kgコンテナ3ヶ運搬できます
【商品仕様】
・コンテナなどの運搬に
・組立式
・4輪固定式
・タイヤ幅:芯々(24-40cm)
・3.50-4Aエアー入りタイヤ
・積載重量100kg
・均等荷重(kg):100
・長さ(mm):1350-1810
・幅(mm):420-640
・高さ(mm):840
・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1240-1450×400-620
・タイヤタイプ:3.50-4Aエアー入りタイヤ
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356400034
・トラスココード:868-8397
・質量:12kg

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX 愛菜号 CH-1500Aの型番CH-1500Aのページです。
型番CH-1500Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX 愛菜号 CH-1500A

HARAX 愛菜号 CH-1500A

    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

      アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

      アルミ製ハウスカー 大きいタイヤ 愛菜号

        愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

        愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

          HARAX 愛菜号 CH-850

          HARAX 愛菜号 CH-850

            愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

            愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

              アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

              アルミ製台車 愛菜号2輪自在タイプ

                HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                HARAX 愛菜号 CH-500-35T

                  HARAX コン助 CN-65DS

                  HARAX コン助 CN-65DS

                    HARAX 愛菜号 CH-300

                    HARAX 愛菜号 CH-300

                      空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                      空気タイヤ付き台車(樹脂製・スチール製)

                        愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ/大きいコンテナ1個用

                        愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ/大きいコンテナ1個用

                          アルミ平型一輪車 コン助

                          アルミ平型一輪車 コン助

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス 金沢車輛 ハラックス ハラックス
                            通常価格 46,957円 54,253円 36,610円 36,962円 38,200円 31,701円 44,760円 33,101円 30,144円 14,700円 33,691円 36,259円 21,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   6日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 一輪・リヤカー 運搬車 - 運搬車 一輪・リヤカー
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 アルミ製 - - アルミ製 アルミ製 アルミ製 - アルミ製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 - - 80 100 30 - - 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            商品詳細 エアータイヤ ノーパンクタイヤ - - エアータイヤ、ショートボディ - - エアータイヤ ストッパー伸縮式、ガード伸縮式 ノーパンクタイヤ - - -

                            HARAX 愛菜号 CH-1500Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました