(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はなこ 切花の収穫台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AH-310
はなこ 切花の収穫台車 HARAX ハナコ AH-310

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,999円
税込単価
51,699円

【特長】・側枠開閉式の切花の収穫台車です。・収穫した花を取り出す時に側枠が開く...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 本体/オプション:
    本体
  • タイヤタイプ:
    ノーパンクタイヤ(8×1.5)
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    730×260
  • 長さ(mm):
    820
  • 幅(mm):
    310
  • 荷台有効幅(cm):
    26
  • 組立/完成:
    組立

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

AH-310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
荷台面高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-310

4939356384815
110-9095
750
7100
-

1個

46,999( 51,699円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側枠開閉式の切花の収穫台車です。
・収穫した花を取り出す時に側枠が開くため、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はなこ 切花の収穫台車の型番AH-310のページです。
型番AH-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はなこ 切花の収穫台車

はなこ 切花の収穫台車

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

      樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

      樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

          空気入りタイヤ付台車 金網付

          空気入りタイヤ付台車 金網付

            空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

            空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

              アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

              アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

                樹脂大型網台車 両面開閉式

                樹脂大型網台車 両面開閉式

                  アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                  アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                    ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                    ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                      プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                      プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                        ドンキーカート サイドハンドル

                        ドンキーカート サイドハンドル

                          長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                          長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                            メーカー ハラックス トラスコ中山 ナンシン 石川製作所 カナツー カナツー 石川製作所 金沢車輛 石川製作所 金沢車輛 石川製作所 トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 45,432円 31,594円 38,752円 57,486円 54,795円 61,223円 36,595円 24,999円 71,192円 53,077円 46,600円 24,015円 44,635円
                            通常出荷日 3日目~   8日目   3日目   4日目   5日目   5日目   4日目   6日目   8日目   5日目   6日目   1日目~   5日目  
                            本体材質 アルミ製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 30 - 300 500 - - 300 300 500 - 300 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            タイヤタイプ ノーパンクタイヤ(8×1.5) - - - - - - - - - - - -
                            積載面寸法(長さ×幅)(mm) 730×260 - - - - - - - - - - - -

                            はなこ 切花の収穫台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AH-310H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 高さ(mm) 質量(g) 荷台面高さ
                            (mm)

                            45,432円

                            ( 49,975円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4939356397068110-90968607200349

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました