(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニトレ アルミ製トレーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT-1208
ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX ミニトレ MT-1208

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,299円 104,654円
税込単価
142,229円 115,119円

【特長】・アルミ製トレーラーです・乗用草刈機に連結し、収穫物などを運搬します

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 高さ(mm):
    630
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1250~1430×870~1250
  • 長さ(mm):
    1940~2140
  • 幅(mm):
    910~1290
  • 積載重量(kg):
    150
  • 組立/完成:
    組立

(i)ご注意

  • ヒッチ取付金具は付属されませんのでご注意ください。
  • 法令で定められた行動は走行禁止です。また、危険ですから人や動物は乗せないでください。本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなりますから、過積載・過剰な速度での走行・片荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、走行速度以下でゆっくり走行して下さい。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。バックでの走行は車体が不安定になり危険です。歩行転換等以外は前進で走行してください。以上の注意を守り、乗用草刈機のヒッチとトレーラーを連結する金具は付属されませんので、お客様で手配してください。

型番

MT-1208 解除

Loading...

商品情報を表示

MT-1208 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-1208

4939356396382
835-5979
13×3DXエアー入りタイヤ
23500

1個

129,299円

104,654

( 115,119円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製トレーラーです
・乗用草刈機に連結し、収穫物などを運搬します

(i)ご注意

  • ヒッチ取付金具は付属されませんのでご注意ください。
  • 法令で定められた行動は走行禁止です。また、危険ですから人や動物は乗せないでください。本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなりますから、過積載・過剰な速度での走行・片荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、走行速度以下でゆっくり走行して下さい。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。バックでの走行は車体が不安定になり危険です。歩行転換等以外は前進で走行してください。以上の注意を守り、乗用草刈機のヒッチとトレーラーを連結する金具は付属されませんので、お客様で手配してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニトレ アルミ製トレーラーの型番MT-1208のページです。
型番MT-1208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニトレ アルミ製トレーラー

ミニトレ アルミ製トレーラー

    HARAX コン助 CN-65DU

    HARAX コン助 CN-65DU

      マキエース 反射フィルム巻取機

      マキエース 反射フィルム巻取機

        樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

        樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

          HARAX コン助 CNT-360SW

          HARAX コン助 CNT-360SW

            HARAX コン助 CN-65DS

            HARAX コン助 CN-65DS

              アルミ製運搬車 MTカート(折りたたみハンドル・荷台二つ折りタイプ)

              アルミ製運搬車 MTカート(折りたたみハンドル・荷台二つ折りタイプ)

                樹脂パレット台車 取手付

                樹脂パレット台車 取手付

                  ステンレスパール台車 荷台皿形

                  ステンレスパール台車 荷台皿形

                    連結キャリー 取手付

                    連結キャリー 取手付

                      HARAX コン助 CN-65DW

                      HARAX コン助 CN-65DW

                        ネスティング台車(枠付タイプ)

                        ネスティング台車(枠付タイプ)

                          特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                          特大ストロング台車(片/両ハンドル固定式) フットブレーキ付

                            メーカー ハラックス ハラックス ハラックス ナンシン ハラックス ハラックス 森山鉄工 サカエ サカエ サカエ ハラックス カイザークラフト 金沢車輛
                            通常価格 129,299円 44,817円 53,767円 66,929円 88,101円 30,144円 35,326円 48,499円 97,965円 15,281円 35,900円 103,872円 53,230円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 一輪・リヤカー - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミ製 - アルミ製 - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 150 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 630 - 475 - - - - - - - - - -

                            ミニトレ アルミ製トレーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT-1208N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイヤタイプ 質量(g)

                            134,200円

                            ( 147,620円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4939356398744868-842413×3NDXノーパンクタイヤ23900

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました