(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ dozop組立式台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ dozop組立式台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,292円
税込単価
8,021円

【商品仕様】・最大使用質量:115kg設置寸法(高さ:15cm幅:50.5cm...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17330

1個

7,292( 8,021円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大使用質量:115kg設置寸法(高さ:15cm幅:50.5cm長さ:49.5cm)収納寸法(高さ:7.3cm幅:50.8cm長さ:14.5cm)2.6Kg
・均等荷重(kg):115
・色:黄色
・長さ(mm):495
・幅(mm):505
・高さ(mm):150
・キャスター径(mm):635
・JANコード:4968757719551
・トラスココード:124-8084
・質量:2.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ dozop組立式台車の型番17330のページです。
型番17330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ dozop組立式台車

ハセガワ dozop組立式台車

    カナツー プラ150ワイードーリー

    カナツー プラ150ワイードーリー

      アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

      アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

        カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

        カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

          オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

          オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

            サカエキャリーオプション 連結金具

            サカエキャリーオプション 連結金具

              ドンキーカート 平台車

              ドンキーカート 平台車

                リスキャリー 平台車

                リスキャリー 平台車

                  ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

                  ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

                    メッシュキャリー SCR-M450シリーズ

                    メッシュキャリー SCR-M450シリーズ

                      平台車 HDS-500 黒

                      平台車 HDS-500 黒

                        ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                        ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                          サカエ連結キャリー

                          サカエ連結キャリー

                            メーカー 長谷川工業 カナツー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 三商 サカエ トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 アズワン アズワン アイリスオーヤマ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 7,292円 9,942円 98,718円 81,731円 11,088円 545円 12,649円 18,909円 2,931円 4,080円 2,991円 20,765円 4,385円
                            通常出荷日 4日目   7日目   4日目   4日目   12日目   3日目   7日目   7日目   1日目   7日目~   1日目   8日目   3日目  

                            ハセガワ dozop組立式台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました