(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:183509
金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L キンゾウ キャリラック カナアミツキLショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,304円
税込単価
28,934円

【特長】・金網は脱着式・ハンドル固定式(183509、183578)・荷台の材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    台座:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 金網:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

Loading...

商品情報を表示

183509 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
騒音対策
JANコード
質量(g)
トラスココード
フットブレーキ
低騒音キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

183509

-
4960517183503
20100
124-9650
なし
なし

1個

26,304( 28,934円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網は脱着式
・ハンドル固定式(183509、183578)
・荷台の材質にハイテン鋼を採用し従来品と同強度で約15%の軽量化を実現しました(183509、183578)
・環境対策商品走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車(184250)
【用途】
・不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150Lの型番183509のページです。
型番183509に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

    金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

    金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

      環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

      環境静音樹脂台車 NP-107GS/NP-307GS

        小型スチール網台車 両面開閉式

        小型スチール網台車 両面開閉式

          ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

          ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

            樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

            樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

              静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

              静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                ノーパンクスチール網台車 両面開閉式

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

                    オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

                    オールステンレス製網台車 (2ドアタイプ)

                      樹脂大型網台車 両面開閉式

                      樹脂大型網台車 両面開閉式

                        MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                        MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                          空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                          空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

                            メーカー 浅香工業 浅香工業 三商 金沢車輛 金沢車輛 ナンシン 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 26,304円 52,391円 28,587円 23,095円 31,201円 38,752円 21,076円 53,077円 21,795円 424,301円 24,999円 38,965円 61,223円
                            通常出荷日 8日目~   19日目   19日目   3日目   6日目~   3日目   4日目   5日目   1日目~   8日目   6日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ カゴ車 - カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 運搬車 カゴ車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 スチール製 - 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 ステンレス製 樹脂製 - 樹脂製
                            均等荷重(kg) 150 - - 150 300 300 150 - - - 300 - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                            材質1 台座:スチール - - - - - - - - - - - -

                            金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            183578
                            184250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            騒音対策 JANコード 質量(g) トラスココード フットブレーキ 低騒音キャスター

                            33,361円

                            ( 36,697円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            -496051718357221600124-9630ありなし

                            28,813円

                            ( 31,694円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            あり496051718425820000124-9639なしあり

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました