(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,409円 ~ 66,633円
税込価格
55,450円 ~ 73,296円

【特長】・ハンドル固定式・フットブレーキ付・荷台の材質にハイテン鋼を採用し従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    台座:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • フットブレーキ:
    あり
  • 金網:
    あり
  • 低騒音キャスター:
    なし

(i)ご注意

  • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4960517183374
32200
124-9588

1個

50,409( 55,450円 )

18日目

4960517183640
59500
124-9618

1個

66,633( 73,296円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル固定式
・フットブレーキ付
・荷台の材質にハイテン鋼を採用し従来品と同強度で約15%の軽量化を実現しました
・金網付スチール製台車(183370)
・金網は脱着式(183646、183653)
【用途】
・不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い

(i)ご注意

  • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8

金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8

    プレス製運搬車 ドンキーカート  (金網付タイプ)

    プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ)

      特大型スチール網台車 両面開閉式

      特大型スチール網台車 両面開閉式

        大型スチール網台車 両面開閉式

        大型スチール網台車 両面開閉式

          折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ  ストッパー付

          折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ ストッパー付

            ネットハンドカー NHTシリーズ

            ネットハンドカー NHTシリーズ

              ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

              ダンディXシリーズ タイプXA プラ台車カゴ台車

                折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ

                  静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                  静音樹脂大型台車 網両面開閉タイプ

                    ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                    ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                        金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                        金象 キャリーラック L小/しずキャリー NS150L

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

                          プレス製運搬車 ドンキーカート (金網付タイプ) 金網付ストッパー付タイプ

                            メーカー 浅香工業 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 アズワン 花岡車輌 トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 トラスコ中山 浅香工業 トラスコ中山
                            通常価格 50,409円 21,795円 50,769円 27,868円 86,827円 29,922円 49,540円 82,504円 33,349円 31,201円 39,093円 26,304円 25,960円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   4日目   3日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   6日目~   6日目   8日目~   1日目~  
                            商品タイプ カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 - - カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 カゴ車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - 樹脂製 - スチール製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            材質1 台座:スチール - - - - - - - - - - 台座:スチール -
                            材質2 ハンドル:スチール - - - - - - - - - - ハンドル:スチール -

                            金象 キャリーラック L大/ジャンボエース6・8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました