(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー ノンスリップベルト 2本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワコー ノンスリップベルト 2本セット【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,784円
税込単価
75,662円

【特長】・強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします・装着...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:

型番

WNB-G12S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNB-G12S

1パック

2個入り

68,784( 75,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします
・装着・脱着が簡単です
・爪の長さに応じて自由にカット可能です
【商品仕様】
・フォークリフトの爪の滑り止め用
・ワークの保護
・爪の長さに応じて自由にカット可能
・永久磁石埋め込み一体成形
・寸法(mm)巾×長さ×厚さ:100×1200×5
・材質:特殊耐摩ゴム(白ゴム)
・JANコード:4582281062503
・トラスココード:482-0169
・質量:1800g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー ノンスリップベルト 2本セットの型番WNB-G12Sのページです。
型番WNB-G12Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワコー ノンスリップベルト 2本セット

ワコー ノンスリップベルト 2本セット

    カウンターウォーキーリフト

    カウンターウォーキーリフト

      フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)

      フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)

        カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

        カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

          バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

          バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

            メーカー ワコーパレット スギコー(杉国工業) スリーエッチ コレック バノック
            通常価格 68,784円 1,006,000円 20,741円 1,746,700円 5,046円
            通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   11日目   4日目  
            ハンドル - -
            ジャバラ - -

            ワコー ノンスリップベルト 2本セットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました