(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動走行・電動昇降 ローリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JHA15M
電動走行・電動昇降 ローリフト ハンドパレットトラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
817,095円 680,885円
税込単価
898,805円 748,974円

【特長】・小型のため狭い場所でもラクに運転ができます。・パワフルさとローコスト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • フォーク寸法 幅(mm):
    160
  • フォーク高さ 最低(mm):
    75
  • フォーク高さ 最高(mm):
    180
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質1:
    フレーム:スチール、タイヤ:ウレタン、カバー類:樹脂
  • 標準装備:
    アワーメーター、バッテリー残量計、非常停止スイッチ、挟まれ防止スイッチ
  • 仕様:
    片面パレット・BOXパレット対応、シールドバッテリー式

(i)ご注意

  • 平坦な路面でご使用ください

Loading...

商品情報を表示

JHA15M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
バッテリー
トラスココード
フォーク(mm)間隔
全高(mm)
全幅(mm)
質量(g)
最小旋回半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHA15M

1500
1150
24V50Ah
864-1455
230
1270
550
230000
1347

1個

817,095円

680,885

( 748,974円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型のため狭い場所でもラクに運転ができます。
・パワフルさとローコストを両立したローリフトです。
・アワメーターバッテリー残量付き。

(i)ご注意

  • 平坦な路面でご使用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動走行・電動昇降 ローリフトの型番JHA15Mのページです。
型番JHA15Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動走行・電動昇降 ローリフト

電動走行・電動昇降 ローリフト

    電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

      コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

      コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

        ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

        ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

          ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

          ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

            ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

            ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

              ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

              ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

                ビシャモン ウェイトマチック

                ビシャモン ウェイトマチック

                  ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                  ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

                    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

                      キャッチパレットトラック TCP型

                      キャッチパレットトラック TCP型

                        ハンドパレットトラック 電池式スケール付

                        ハンドパレットトラック 電池式スケール付

                          ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                          ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                            メーカー コレック スギヤス コレック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コレック スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 817,095円 592,439円 762,386円 125,871円 61,844円 80,866円 453,333円 1,284,436円 98,807円 87,661円 154,340円 529,707円 376,760円
                            通常出荷日 5日目~   7日目~   5日目   39日目   18日目   2日目~   7日目~   15日目~   9日目~   9日目~   7日目   39日目   14日目~  
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            フォーク寸法 幅(mm) 160 150 - 160 160 - 160 564 160 160 150 180 160
                            フォーク高さ 最低(mm) 75 - - 36 85 85 80 86 36 85 80 85 85
                            フォーク高さ 最高(mm) 180 - - 95 200 - 180 186 95 200 180 200 200
                            ハンドル - - - - - - -

                            電動走行・電動昇降 ローリフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JHA15L
                            JHA18L
                            JHA18M
                            JHA20L
                            JHA20M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) フォーク寸法 長さ(mm) バッテリー トラスココード フォーク(mm)間隔 全高(mm) 全幅(mm) 質量(g) 最小旋回半径
                            (mm)

                            817,095円

                            ( 898,805円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1500122024V50Ah864-145436513106852300001415

                            894,017円

                            ( 983,419円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800122024V80Ah864-145636513106852500001415

                            894,017円

                            ( 983,419円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1800115024V80Ah864-145723013105502500001347

                            969,231円

                            ( 1,066,154円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2000122024V80Ah864-145836513106852500001389

                            969,231円

                            ( 1,066,154円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2000115024V80Ah864-145923013105502500001320

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました