(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
762,386円 603,580円
税込単価
838,625円 663,938円

【特長】・ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらか...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:

(i)ご注意

  • 平坦な路面でご使用ください

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX15L

1個

762,386円

603,580

( 663,938円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました
【商品仕様】
・片面パレット・BOXパレット対応
・シールドバッテリー式
・アワーメーター・バッテリー残量計・非常停止スイッチ・挟まれ防止スイッチ
・均等荷重(kg):1500
・フォーク高さ(mm)最低:75
・フォーク高さ(mm)最高:180
・フォーク(mm)長さ:1220
・フォーク(mm)幅:160
・フォーク(mm)間隔:365
・全幅(mm):685
・全高(mm):1270
・全長(mm):1724
・材質:フレーム:スチール
・タイヤ:ウレタン
・カバー類:樹脂
・トラスココード:860-0041
・質量:205kg

(i)ご注意

  • 平坦な路面でご使用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフトの型番EX15Lのページです。
型番EX15Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフト

    電動走行・電動昇降 ローリフト

    電動走行・電動昇降 ローリフト

      電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

      電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

        メーカー コレック コレック スギヤス
        通常価格 762,386円 817,095円 592,439円
        通常出荷日 5日目   5日目~   7日目~  
        ハンドル
        ジャバラ

        コレック 電動走行・電動昇降 ローコストローリフトのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました