(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂台車 アクロキャリー 600×390

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂台車 アクロキャリー 600×390

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,816円  特別価格 
税込価格
5,298円  特別価格 

【特長】・天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    3870
  • 材質1:
    ハンドル:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 材質2:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 高さ(mm):
    125
  • タイプ:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 奥行(mm):
    390
  • 間口(mm):
    600
  • 騒音値(dB):
    42.93
  • 車輪材質:
    エラストマー樹脂
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    自在キャスター、固定キャスター各2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

AC-1-P

TRUSCO 樹脂台車 アクロキャリー 600X390 ピンク 図面

AC-1-B

TRUSCO 樹脂台車 アクロキャリー 600X390 ブルー 図面

AC-1-BK

TRUSCO 樹脂台車 アクロキャリー 600X390 ブラック 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 樹脂台車 アクロキャリー 600X390 ピンク 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999484526
819-4948

4個

4,816円

4,495

( 4,945円 )

1日目

ブラック
4989999484533
819-4949

4個

4,816( 5,298円 )

2日目

ピンク
4989999484571
819-4953

4個

4,816円

4,495

( 4,945円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです
・ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です
・ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂台車 アクロキャリー 600×390

樹脂台車 アクロキャリー 600×390

    折りたたみテーブル専用台車

    折りたたみテーブル専用台車

      金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

      金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付

        金象 プラキャリーラックDXL小フットブレーキ付

        金象 プラキャリーラックDXL小フットブレーキ付

          OS 傾斜棚ワゴン

          OS 傾斜棚ワゴン

            ワンタッチワゴン WTWシリーズ

            ワンタッチワゴン WTWシリーズ

              ファイルワゴン FW-1・FW-2

              ファイルワゴン FW-1・FW-2

                メディカルPCカート

                メディカルPCカート

                  補助ワゴン

                  補助ワゴン

                    スタッキング台車 SK26

                    スタッキング台車 SK26

                      FVボトルストッカー

                      FVボトルストッカー

                        PC CART

                        PC CART

                          補助ワゴン 引出し付タイプ

                          補助ワゴン 引出し付タイプ

                            メーカー トラスコ中山 ナイキ 浅香工業 浅香工業 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ アズワン トラスコ中山 ナイキ 天馬 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 4,816円 73,434円 17,765円 17,431円 40,116円 25,042円 32,436円 81,800円 24,736円 21,441円 8,797円 27,300円 32,787円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   5日目   11日目   8日目   1日目~   3日目   19日目   1日目~   14日目   11日目   35日目   2日目~  
                            商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂製 - - - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3870 - - - - - - - - - - - -

                            樹脂台車 アクロキャリー 600×390のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました