(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,455円
税込単価
98,401円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です・ご使用状況に応じて棚を追加したり、...

詳細情報を確認する

型番

MN30-9060-U75 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MN30-9060-U75

1個

89,455( 98,401円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
【商品仕様】
・ワゴン3段仕様
・総耐荷重(kg/台):80
・最大積載量(kg/台):80
・均等積載量(kg/段):50
・間口(mm):900
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・段数(段):3
・支柱径(mm):25
・棚板調整ピッチ(mm):25
・材質:本体:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン
・トラスココード:130-8479
・質量:20.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75の型番MN30-9060-U75のページです。
型番MN30-9060-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-6045-U75

    シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-6045-U75

      シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

      シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9045-U75

        ステンレスワゴンM30型

        ステンレスワゴンM30型

          シンコー ステンレスワゴンMN21型 MN21-7545-U75

          シンコー ステンレスワゴンMN21型 MN21-7545-U75

            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
            通常価格 89,455円 61,506円 75,912円 51,795円 64,603円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

            シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました