(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴンMN20型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MN20-6045-U75
ステンレスワゴンMN20型 ステンレスワゴンMN20ガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,744円 40,899円
税込単価
50,318円 44,989円

【特長】・ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS304:MBN型)を追加し、段...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター:
    自在式(ストッパー付)75mm(4個)
  • 仕様ガード高さ:
    35mm
  • 仕様棚板:
    ガード付棚板
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 材質:
    キャスター金具:スチール

型番

MN20-6045-U75 解除

Loading...

 
カタログを表示

MN20-6045-U75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MN20-6045-U75

600
450
459-7893
12200

1個

45,744円

40,899

( 44,989円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS304:MBN型)を追加し、段差調整できます
・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
・耐食性に優れたSUS304製です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴンMN20型の型番MN20-6045-U75のページです。
型番MN20-6045-U75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴンMN20型

ステンレスワゴンMN20型

    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75

    シンコー ステンレスワゴンM12型 M12-6045-U75

      シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

      シンコー ステンレスワゴンMN30型 MN30-9060-U75

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 45,744円 41,423円 89,455円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        高さ(mm) 800 - -
        最大積載量(kg/台) 80 - -
        詳細タイプ 組立式 - -
        均等積載量(kg/段) 50 - -
        支柱径(mm) 25 - -

        ステンレスワゴンMN20型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MN20-7545-U75
        MN20-7560-U75
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        トラスココード 質量(g)

        51,240円

        ( 56,364円 )
        1個 あり

        5日目

        750450459-790713800

        58,797円

        ( 64,677円 )
        1個 あり

        5日目

        750600459-791516700

        ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました