(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電ステンレスワゴンM03-RE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M03-6045-800-RE75-SH
導電ステンレスワゴンM03-RE型 ドウデンステンレスワゴンM03-REガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,688円
税込単価
49,157円

ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • 棚板取付ピッチ(mm):
    25
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 仕様棚板:
    平棚板
  • 本体材質:
    ステンレス(SUS430)

型番

M03-6045-800-RE75-SH 解除

Loading...

商品情報を表示

M03-6045-800-RE75-SH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M03-6045-800-RE75-SH

600
128-5762
15600

1個

44,688( 49,157円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電ステンレスワゴンM03-RE型の型番M03-6045-800-RE75-SHのページです。
型番M03-6045-800-RE75-SHに関する仕様情報を記載しております。

導電ステンレスワゴンM03-RE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M03-7545-800-RE75-SH
M03-9045-800-RE75-SH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
トラスココード 質量(g)

40,096円

( 44,106円 )
1個 あり

5日目

750128-572317400

43,017円

( 47,319円 )
1個 あり

5日目

900130-850019200

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました