(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 6枚扉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 6枚扉タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
128,123円 113,888円
税込単価
140,935円 125,277円

【特長】・施錠時、鍵は必要ありません・屋外に設置できます【商品仕様】・無人時の...

詳細情報を確認する

  • 棚1段あたりの耐荷重(kg):
    30

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LHS-1116-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHS-1116-6

1個

128,123円

113,888

( 125,277円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠時、鍵は必要ありません
・屋外に設置できます
【商品仕様】
・無人時の荷物の受け渡しや中継に
・紛失・盗難防止目的の荷物保管に
・ブロック別売
・棚板ピッチ:100mm
・本体:ミストグレー
・扉色:プレミアムグレー
・間口(mm):1100
・奥行(mm):515
・高さ(mm):1603
・背面高さ(mm):1597
・ブロック数(個):4
・棚板(枚):0
・色:グレー
・耐荷重(kg):50
・JANコード:4989999570762
・トラスココード:102-5857
・質量:69kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 6枚扉タイプの型番LHS-1116-6のページです。
型番LHS-1116-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 6枚扉タイプ

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 6枚扉タイプ

    Mr.シャッターマン ダンディWSB 間口2900mm 基本棟

    Mr.シャッターマン ダンディWSB 間口2900mm 基本棟

      グランプレステージジャスト T 追加棚

      グランプレステージジャスト T 追加棚

        Mr.ストックマンダンディ ND1812

        Mr.ストックマンダンディ ND1812

          メーカー トラスコ中山 タクボ タクボ タクボ
          通常価格 128,123円 331,625円 4,288円 154,000円
          通常出荷日 2日目   15日目   9日目   8日目  
          棚1段あたりの耐荷重(kg) 30 - - -

          TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 6枚扉タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました