(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 1枚扉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 1枚扉タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,747円 35,290円
税込単価
48,122円 38,819円

【特長】・施錠時、鍵は必要ありません・屋外に設置できます【商品仕様】・無人時の...

詳細情報を確認する

型番

LHS-0616-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHS-0616-1

1個

43,747円

35,290

( 38,819円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠時、鍵は必要ありません
・屋外に設置できます
【商品仕様】
・無人時の荷物の受け渡しや中継に
・紛失・盗難防止目的の荷物保管に
・ブロック別売
・棚板ピッチ:100mm
・本体:ミストグレー
・扉色:プレミアムグレー
・間口(mm):600
・奥行(mm):515
・高さ(mm):1603
・背面高さ(mm):1597
・ブロック数(個):4
・棚板(枚):1
・色:グレー
・耐荷重(kg):50
・JANコード:4989999570755
・トラスココード:102-5856
・質量:44kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 1枚扉タイプの型番LHS-0616-1のページです。
型番LHS-0616-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 1枚扉タイプ

TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 1枚扉タイプ

    Mr.ストックマンダンディ ND3226

    Mr.ストックマンダンディ ND3226

      Mr.ストックマンダンディ NDS2919

      Mr.ストックマンダンディ NDS2919

        Mr.ストックマンダンディ ND1812

        Mr.ストックマンダンディ ND1812

          Mr.ストックマンダンディ NDS2922

          Mr.ストックマンダンディ NDS2922

            メーカー トラスコ中山 タクボ タクボ タクボ タクボ
            通常価格 43,747円 406,000円 304,500円 154,000円 339,500円
            通常出荷日 2日目   11日目   16日目   8日目   15日目  

            TRUSCO 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker 1枚扉タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました