(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

物置ガーデンハウス DMシリーズ ナチュラルホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DM-Z1309-NW
物置ガーデンハウス DMシリーズ ナチュラルホワイト モノオキガーデンハウス DM-Z1309タナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,147円
税込単価
127,762円

【特長】・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です・アルミレールとベアリングコロの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 高さ(mm):
    2120
  • 色:
    ナチュラルホワイト(開口部)
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
  • 背面高さ(mm):
    2070

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

DM-Z1309-NW 解除

Loading...

商品情報を表示

DM-Z1309-NW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
床面積
上部外寸 間口×奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブロック数(個)
棚板強度
積雪荷重
開口部仕様
棚板(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-Z1309-NW

1323
923
1.21m2
1408×1002
4968957717029
111-0452
119000
6
900N(90kg)(12型)
1200N/m2(120kg/m2)
片引戸
2

1個

116,147( 127,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です
・アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです
・扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です
・屋根への滞留水をシャットアウトしています
・正面土台には凍上対策を施しています
【用途】
・屋外用中型物置に
・ブロック別売

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

物置ガーデンハウス DMシリーズ ナチュラルホワイトの型番DM-Z1309-NWのページです。
型番DM-Z1309-NWに関する仕様情報を記載しております。

物置ガーデンハウス DMシリーズ ナチュラルホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DM-Z1309E-G-NW
DM-Z1313-G-NW
DM-Z1313-NW
DM-Z1313E-NW
DM-Z1317-G-NW
DM-Z1709-G-NW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 床面積 上部外寸 間口×奥行
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) ブロック数(個) 棚板強度 積雪荷重 開口部仕様 棚板(枚)

127,565円

( 140,322円 )
1個 あり

4日目

13239231.21m21408×10024968957718446111-03101110006-4500N/m2(450kg/m2)片引戸-

128,621円

( 141,483円 )
1個 -

4日目

132313231.74m21408×14024968957717081111-02971540009900N(90kg)(12型)4500N/m2(450kg/m2)片引戸2

154,375円

( 169,813円 )
1個 あり

4日目

132313231.74m21408×14024968957717067111-03131440009900N(90kg)(12型)1200N/m2(120kg/m2)片引戸2

118,521円

( 130,373円 )
1個 -

4日目

132313231.74m21408×14024968957718460111-05371310009-1200N/m2(120kg/m2)片引戸-

149,625円

( 164,588円 )
1個 -

4日目

132317232.27m21408×18024968957717166111-028118600012900N(90kg)(12型)4500N/m2(450kg/m2)片引戸2

121,614円

( 133,775円 )
1個 あり

4日目

17239231.58m21808×10024968957717289111-07321480006600N(60kg)(8型)4500N/m2(450kg/m2)片引戸2

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました