(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

物置ガーデンハウス DM-Z型オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DM-ZTD
物置ガーデンハウス DM-Z型オプション モノオキガーデンハウス DM-Zガタオプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【仕様】・物置ガーデンハウス DM-Z型オプションです。・色はパステルグレーで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組み立て・据え付け工事費別途。

Loading...

商品情報を表示

DM-ZTD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
棚板強度
棚板(枚)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-ZTD

立樋
4968957719849
111-0716
1000
樹脂
-
-
Φ37/DM-Z型用

4個

3,250( 3,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・物置ガーデンハウス DM-Z型オプションです。
・色はパステルグレーです。
【用途】
・DM-Z型用追加棚板に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組み立て・据え付け工事費別途。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

物置ガーデンハウス DM-Z型オプションの型番DM-ZTDのページです。
型番DM-ZTDに関する仕様情報を記載しております。

物置ガーデンハウス DM-Z型オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DM-Z02TS
DM-Z081TN
DM-Z121TN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 棚板強度 棚板(枚) 仕様

2,845円

( 3,130円 )
4個 あり

4日目

棚受支柱4968957719832111-02524000スチール--2本セット/DM-Z型用

4,062円

( 4,468円 )
4個 あり

4日目

棚板4968957719818111-05474000スチール600N(60kg)(8型)1DM-Z型用

4,469円

( 4,916円 )
1個 あり

4日目

棚板4968957719825111-07225000スチール900N(90kg)(12型)1DM-Z型用

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました