(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

減震デッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRSD07
減震デッキ SANSHIN ゲンシンデッキ D700

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,386円
税込単価
48,825円

【特長】・独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 幅(mm):
    150
  • 対応ビーム幅:
    58mm以内
  • 最大積載質量:
    1ton/2本
  • 減震デッキ高さ(mm):
    115.5
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

 
カタログを表示

PRSD07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
減震デッキ奥行(mm)
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRSD07

700
111-3279
19.29
D700

1個

44,386( 48,825円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラックからパレットへの揺れを伝えにくくします
・減衰ゴムによりそのエネルギーを吸収することで、パレットに伝わる地震エネルギーを約1/4に抑えます
・減震デッキ2本で1パレット分、パレット単位で自由に取り付けできラック上部や特に落下を防ぎたい箇所にだけ取り付けることができます
【用途】
・パレットラックからの落下リスク軽減に

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減震デッキの型番PRSD07のページです。
型番PRSD07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

減震デッキ

減震デッキ

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

      軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

      軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

        軽量ラックA型 RLA735-5/RLA832-5

        軽量ラックA型 RLA735-5/RLA832-5

          メーカー 三進金属工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ
          通常価格 44,386円 3,814円 3,203円 33,890円
          通常出荷日 9日目~   1日目~   4日目   7日目  
          材質 スチール スチール - -
          幅(mm) 150 - - -
          対応ビーム幅 58mm以内 - - -
          最大積載質量 1ton/2本 - - -
          減震デッキ高さ(mm) 115.5 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          PRSD08
          PRSD09
          PRSD10
          PRSD11
          PRSD12
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          減震デッキ奥行
          (mm)
          トラスココード 質量
          (kg)
          備考

          45,529円

          ( 50,082円 )
          1個 あり

          9日目

          800111-328021.36D800

          47,714円

          ( 52,485円 )
          1個 あり

          14日目

          900111-328223.39D900

          49,629円

          ( 54,592円 )
          1個 あり

          19日目

          1000111-327825.43D1000

          51,557円

          ( 56,713円 )
          1個 あり

          14日目

          1100111-328427.46D1100

          53,486円

          ( 58,835円 )
          1個 あり

          18日目

          1200111-328129.49D1200

          棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました