(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAX4-1860G-MX86P-6
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール メトロマックス4グリッドマットコウキンジュシセイポー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,037円
税込単価
168,341円

【特長】・全て樹脂製素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています棚板マットを取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    プラスチック
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    272
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 色:
    ライトブルー
  • 均等積載量(kg/台):
    907
  • 使用温度範囲(℃):
    -29~52
  • 詳細材質:
    ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MAX4-1860G-MX86P-6 解除

Loading...

商品情報を表示

MAX4-1860G-MX86P-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAX4-1860G-MX86P-6

6
465
1520
2191
134-6873
1434
37.6

1個

153,037( 168,341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て樹脂製素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます
【用途】
・食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場にHACCP対策に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポールの型番MAX4-1860G-MX86P-6のページです。
型番MAX4-1860G-MX86P-6に関する仕様情報を記載しております。

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
MAX4-1824G-MX74P-6
MAX4-1860G-MX63P-4
MAX4-2436G-MX63P-4
MAX4-2454G-MX74P-5
MAX4-2460G-MX74P-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 有効間口(mm) 質量
(kg)

110,526円

( 121,579円 )
1個 あり

4日目

64656051886134-851551921

118,048円

( 129,853円 )
1個 あり

4日目

446515201581135-1634143426

99,960円

( 109,956円 )
1個 あり

4日目

46209101581134-850582422.4

147,369円

( 162,106円 )
1個 あり

4日目

562013661886134-5292128135.3

131,781円

( 144,959円 )
1個 あり

4日目

462015201886135-1594143430.8

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました