(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワークテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワークテーブル

  • SALE 2025/06/28まで
通常単価(税別)
81,523円
税込単価
89,675円

クリーンな環境に対応するSUS304製です。作業性の良いフラット天板です<SW...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 奥行 (mm):
    610
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    補強枠:ステンレス(SUS304) 、柱:ステンレス(SUS304)直径φ25
  • 本体材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SWT1-612 解除

Loading...

仕様

SWT1-612【特長】
・作業性の良いフラット天板です
・クリーンな環境に対応するSUS304製です
【商品仕様】
・組立式
・間口(mm):1220
・奥行(mm):610
・高さ(mm):760
・本体:SUS304
・材質:天板:ステンレス(SUS304)
・補強枠:ステンレス(SUS304)
・柱:ステンレス(SUS304) 直径φ25
・トラスココード:117-4277
・質量:17kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWT1-612

1220
760
117-4277
17000

1個

81,523( 89,675円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンな環境に対応するSUS304製です。
作業性の良いフラット天板です<SWT1-609、SWT1-612>。
クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持するパンチング使用の軽作業タイプです<SWT2-609>。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワークテーブルの型番SWT1-612のページです。
型番SWT1-612に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスワークテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました