(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェルフ用ステンレスレッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

シェルフ用ステンレスレッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,392円
税込単価
4,831円

キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。材質:仕上ステンレス(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細材質:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 間口は実寸とは違いますキャニオンメッシュタイプ棚専用です
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CLSN910-100 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他間口(mm)910
高さ(mm)100その他オプション
トラスココード120-0641質量(g)600
詳細材質ステンレス(SUS304) - -

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
その他
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLSN910-100

910
100
オプション
120-0641
600

4個

4,392( 4,831円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。
材質:仕上ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 間口は実寸とは違いますキャニオンメッシュタイプ棚専用です
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルフ用ステンレスレッジの型番CLSN910-100のページです。
型番CLSN910-100に関する仕様情報を記載しております。

シェルフ用ステンレスレッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト