(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPMU183667V4
可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ カドウユニット

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,968円
税込単価
142,965円

【特長】・シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです・確かな...

詳細情報を確認する

  • 棚段数:
    4
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    スペックルグレー
  • 均等積載量(kg):
    340
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質詳細:
    キャスター車輪:ポリウレタン
  • 仕様:
    Φ127mm自在ストッパー付キャスター4個、可動ユニット(キャスター付)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CPMU183667V4 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPMU183667V4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
有効間口(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMU183667V4

910×460×1700
840
768-6137
39460.0

1個

129,968( 142,965円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです
・確かな堅牢性、高い衛生度の"さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム"です
【用途】
・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所
・薬品工場や研究室に

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフの型番CPMU183667V4のページです。
型番CPMU183667V4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ

可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ

    CAMBRO 可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ CPMU184867S4

    CAMBRO 可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフ CPMU184867S4

      固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

      固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

        メーカー CAMBRO CAMBRO CAMBRO
        通常価格 129,968円 145,214円 92,228円
        通常出荷日 4日目   4日目   3日目  
        棚段数 4 - 4
        その他 - その他
        色詳細 スペックルグレー - スペックルグレー
        均等積載量(kg) 340 - -
        連結タイプ 単体型 - 単体型

        可動ユニット カムシェルビング プレミアム移動式シェルフのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        CPMU184867V4
        CPMU244867V4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口×奥行×高さ
        (mm)
        有効間口
        (mm)
        トラスココード 質量
        (g)

        142,522円

        ( 156,774円 )
        1個 あり

        4日目

        1220×460×17001150768-616145820.0

        154,368円

        ( 169,805円 )
        1個 あり

        4日目

        1220×610×17001150768-609944840.0

        プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました