(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TKK DB-N930専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5.5×32M (非自転性ロープ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TKK DB-N930専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5.5×32M (非自転性ロープ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,536円
税込単価
54,490円

【特長】・片ロック片シンブル入りのワイヤです【商品仕様】・DB-N820専用交...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5.5X32M-DB-N930 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5.5X32M-DB-N930

1個

49,536( 54,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片ロック片シンブル入りのワイヤです
【商品仕様】
・DB-N820専用交換ワイヤロープ交換ワイヤロープφ6×22M(麻芯6×19)
・難自転性
・材質:スチール
・JANコード:4571337243065
・トラスココード:116-5239
・質量:4.2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKK DB-N930専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5.5×32M (非自転性ロープ)の型番5.5X32M-DB-N930のページです。
型番5.5X32M-DB-N930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKK DB-N930専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5.5×32M (非自転性ロープ)

TKK DB-N930専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5.5×32M (非自転性ロープ)

    TKK 専用交換ワイヤロープ

    TKK 専用交換ワイヤロープ

      HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用

      HHH ワイヤーカートリッジ ZS80,100,200用

        レバーホイスト(150kg/ラチェット式)

        レバーホイスト(150kg/ラチェット式)

          100kg レバーホイスト

          100kg レバーホイスト

            電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)

            電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)

              チェーンホイスト

              チェーンホイスト

                バイタル 電気ホイスト100kg

                バイタル 電気ホイスト100kg

                  エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

                  エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

                    エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

                    エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

                      電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                      電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                        エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                        エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

                          ペンダントコントロールスイッチ

                          ペンダントコントロールスイッチ

                            メーカー トーヨーコーケン トーヨーコーケン スリーエッチ エスコ エスコ 三菱電機 マキタ バイタル工業 遠藤工業 遠藤工業 トーヨーコーケン 遠藤工業 遠藤工業
                            通常価格 49,536円 8,600円 6,179円 9,951円 9,300円 692,840円 125,485円 73,879円 185,033円 276,321円 116,982円 131,922円 62,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目   2日目~   19日目  

                            TKK DB-N930専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5.5×32M (非自転性ロープ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました