(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッキングフック ラッチロック式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YC-16
ロッキングフック ラッチロック式 ゾウジルシ ロッキングフック 6.3T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,750円
税込単価
75,625円

【仕様】・象印,トロリー・吊り金具,ロッキングフック。・外れ止めが無くより安全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

SHE-13【特長】
・外れ止めが無くより安全な作業が可能です
【商品仕様】
・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
・破断荷重(kN):210
・材質:スチール
・JANコード:4937510945025
・トラスココード:134-9002
・質量:2.8kg
YC-16【特長】
・外れ止めが無くより安全な作業が可能です
【商品仕様】
・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
・破断荷重(kN):315
・材質:スチール
・JANコード:4937510945063
・トラスココード:134-7507
・質量:5.7kg
YC-20【特長】
・外れ止めが無くより安全な作業が可能です
【商品仕様】
・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
・破断荷重(kN):500
・材質:スチール
・JANコード:4937510945070
・トラスココード:134-9037
・質量:8.5kg
商品情報を表示

YC-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YC-16

・外れ止めが無くより安全な作業が可能です・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に・破断荷重(kN):315
・材質:スチール・JANコード:4937510945063・トラスココード:134-7507・質量:5.7kg・6.3t

1個

68,750( 75,625円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・象印,トロリー・吊り金具,ロッキングフック。
・外れ止めが無くより安全な作業が可能です。
・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロッキングフック ラッチロック式の型番YC-16のページです。
型番YC-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッキングフック ラッチロック式

ロッキングフック ラッチロック式

    象印 クレビスシャックル 6.4t

    象印 クレビスシャックル 6.4t

      ホイストリング

      ホイストリング

        ビームクランプ

        ビームクランプ

          象印 ファンドリーフック 10.0t

          象印 ファンドリーフック 10.0t

            カップリング

            カップリング

              象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t

              象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t

                ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

                ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

                  鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

                  鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

                    [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

                      ローヘッド形ギヤード式サドル

                      ローヘッド形ギヤード式サドル

                        フリークレーン エンドストッパー(2本セット)

                        フリークレーン エンドストッパー(2本セット)

                          350kg パイプトロリー

                          350kg パイプトロリー

                            メーカー 象印 象印 象印 エスコ 象印 象印 象印 エスコ 象印 エスコ キトー スーパーツール エスコ
                            通常価格 10,375円 19,375円 36,750円 16,120円 30,000円 3,500円 95,000円 1,351円 8,060円 1,340円 344,917円 2,732円 20,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目~   1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 14日目~   1日目   1日目   当日出荷可能

                            ロッキングフック ラッチロック式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHE-13
                            YC-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            10,375円

                            ( 11,413円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に・破断荷重(kN):210・材質:スチール・JANコード:4937510945025・トラスココード:134-9002・質量:2.8kg・4.2t

                            56,635円

                            ( 62,299円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ・外れ止めが無くより安全な作業が可能です・ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に・破断荷重(kN):500・材質:スチール・JANコード:4937510945070・トラスココード:134-9037・質量:8.5kg・10.0t

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました