(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレーントロリ 手動C21・HM3用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレーントロリ 手動C21・HM3用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,426円 ~ 28,761円  特別価格 
税込価格
14,769円 ~ 31,637円  特別価格 

【特長】・強くて美しい静電粉体塗装です・複数のレール幅にアジャストできます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 横行レール幅50mmのレールは、直線レールのみ適用となります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小回転半径(mm)
適用横行レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
134-7512
4500
4937510090015
900
50-75-100-125

1個

13,426( 14,769円 )

4日目

1
134-9012
7000
4937510090022
1100
75-100-125-150

1個

18,900( 20,790円 )

4日目

1.5
134-9014
14500
4937510090039
1200
100-125-150

1個

28,761円

21,700

( 23,870円 )

8日目

2
134-9043
14500
4937510090046
1200
100-125-150

1個

28,761円

21,700

( 23,870円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて美しい静電粉体塗装です
・複数のレール幅にアジャストできます

(i)ご注意

  • 横行レール幅50mmのレールは、直線レールのみ適用となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレーントロリ 手動C21・HM3用

プレーントロリ 手動C21・HM3用

    プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

      ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

      ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

        ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

        ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

          プレーントロリー(電気用)

          プレーントロリー(電気用)

            プレントロリー PT

            プレントロリー PT

              ギヤードトロリー

              ギヤードトロリー

                三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

                三脚ヘッド 吊り金具用パーツ(10TH-03・20TH-03)

                  パイプトロリー PQ350

                  パイプトロリー PQ350

                    フリークレーン プレーントロリー

                    フリークレーン プレーントロリー

                      プレントロリ

                      プレントロリ

                        フリークレーン 自由支持ハンガー

                        フリークレーン 自由支持ハンガー

                          フリークレーン 固定支持ハンガー

                          フリークレーン 固定支持ハンガー

                            メーカー 象印 象印 象印 スリーエッチ 象印 スリーエッチ バイタル工業 トラスコ中山 スリーエッチ スーパーツール 遠藤工業 スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 13,426円 13,131円 22,750円 23,700円 18,119円 16,557円 23,151円 10,632円 18,087円 18,858円 9,600円 53,998円 39,798円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   8日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー - 吊り金具用パーツ トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー

                            プレーントロリ 手動C21・HM3用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました