(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイストリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HRW-70
ホイストリング ゾウジルシ ホイストリング 7.0T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,750円
税込単価
40,425円

【特長】シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします。【用途】シャ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします・シャックルの代わりとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

HRW-110【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M36×4.00×160
・破断荷重(kN):550
・材質:スチール
・JANコード:4937510949382
・トラスココード:134-9017
・質量:15.5kg
HRW-70【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M30×3.50×140
・破断荷重(kN):350
・材質:スチール
・JANコード:4937510949375
・トラスココード:134-7500
・質量:6.7kg
HRW-125【特長】
・シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします
【商品仕様】
・シャックルの代わりとして
・ボルトサイズ(mm):M42×4.50×180
・破断荷重(kN):625
・材質:スチール
・JANコード:4937510949399
・トラスココード:134-7489
・質量:16.5kg
商品情報を表示

HRW-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRW-70

・ボルトサイズ(mm):M30×3.50×140・破断荷重(kN):350・材質:スチール
・JANコード:4937510949375・トラスココード:134-7500・質量:6.7kg・7.0t

1個

36,750( 40,425円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします。
【用途】
シャックルの代わりとしてお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホイストリングの型番HRW-70のページです。
型番HRW-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイストリング

ホイストリング

    ロッキングフック ラッチロック式

    ロッキングフック ラッチロック式

      象印 クレビスシャックル 6.4t

      象印 クレビスシャックル 6.4t

        カップリング

        カップリング

          ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

          ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

            象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t

            象印 絶縁スイベルフックセット 10.0t

              ビームクランプ

              ビームクランプ

                象印 ファンドリーフック 10.0t

                象印 ファンドリーフック 10.0t

                  プレーントロリ 手動C21・HM3用

                  プレーントロリ 手動C21・HM3用

                    ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

                    ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S

                      ローヘッド形ギヤード式サドル

                      ローヘッド形ギヤード式サドル

                        ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

                        ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)

                          メーカー 象印 象印 象印 象印 スリーエッチ 象印 エスコ 象印 象印 トラスコ中山 キトー エスコ
                          通常価格 36,750円 10,375円 19,375円 3,500円 23,700円 95,000円 16,120円 30,000円 13,426円 5,740円 344,917円 1,351円
                          通常出荷日 8日目~   9日目   9日目   4日目~   4日目~   8日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目~   1日目   14日目~   1日目   当日出荷可能
                          仕様1 ・シャックル機能付き吊り具で吊り環が180度スイングします・シャックルの代わりとして - - - - - - - - - - -

                          ホイストリングのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HRW-110
                          HRW-125
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様2 仕様3

                          77,627円

                          ( 85,390円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          ・ボルトサイズ(mm):M36×4.00×160・破断荷重(kN):550・材質:スチール・JANコード:4937510949382・トラスココード:134-9017・質量:15.5kg・11.0t

                          80,907円

                          ( 88,998円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          ・ボルトサイズ(mm):M42×4.50×180・破断荷重(kN):625・材質:スチール・JANコード:4937510949399・トラスココード:134-7489・質量:16.5kg・12.5t

                          トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました