(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JHCS1640KN
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 ニソクセンタクガタデンドウチェーンブロックツキジフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
444,627円
税込単価
489,090円

【特長】・自在アームスライド式です・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床固定式
  • アーム長さ(m):
    4
  • チェーン揚程(m):
    2.1
  • 有効高さ(m):
    1.990
  • 揚程(m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JHCS1640KN 解除

Loading...

商品情報を表示

JHCS1640KN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
JANコード
全高(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHCS1640KN

0.16
133-8823
4967521392211
3.34
351

1個

444,627( 489,090円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在アームスライド式です
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型の型番JHCS1640KNのページです。
型番JHCS1640KNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

            二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

            二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

              二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

              二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

                メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                通常価格 444,627円 438,530円 577,428円 313,602円 486,443円 452,889円 328,061円
                通常出荷日 9日目   9日目   9日目~   9日目   7日目~   9日目   7日目~  
                商品タイプ 床固定式 床固定式 床固定式 柱取付式 床固定式 - 柱取付式
                アーム長さ(m) 4 - - - - 4 -
                チェーン揚程(m) 2.1 - 2.1 - 2.1 - -
                有効高さ(m) 1.990 - - - 2.8 - -
                揚程(m) 3 3 3 - 3.1 - -

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                JHCS2540KN
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                定格荷重
                (t)
                トラスココード JANコード 全高(m) 質量
                (kg)

                506,400円

                ( 557,040円 )
                1個 あり

                9日目

                0.25131-500649675213922283.39471

                ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました