(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JHCS1640HN
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 ニソクセンタクガタデンドウチェーンブロックツキジフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
367,337円
税込単価
404,071円

【特長】・自在アームスライド式です・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • チェーン揚程(m):
    2.1
  • 押しボタンコード長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JHCS1640HN 解除

Loading...

商品情報を表示

JHCS1640HN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHCS1640HN

0.16
4
131-5019
4967521392235
157

1個

367,337( 404,071円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在アームスライド式です
・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型の型番JHCS1640HNのページです。
型番JHCS1640HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

      スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

      スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

          ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

          ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

              二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

              二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                  ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

                  ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

                    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                      無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                      無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                          ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                          ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 367,337円 313,602円 297,385円 444,627円 265,625円 438,530円 452,889円 314,879円 178,198円 270,834円 254,269円 373,253円 355,698円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   9日目~   9日目  
                            商品タイプ 柱取付式 柱取付式 - 床固定式 柱取付式 床固定式 - 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 床固定式
                            チェーン揚程(m) 2.1 - - 2.1 - - - 2.1 - 3 - 2.1 -
                            押しボタンコード長さ(m) 10 - 3 - - - - 10 - - - 10 -

                            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JHCS2540HN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            アーム長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量
                            (kg)

                            409,887円

                            ( 450,876円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0.254.1131-50374967521392242217

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました