(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCS1540HF
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式 ニソクセンタクガタデンドウチェーンブロックツキジフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
442,281円 432,241円
税込単価
486,509円 475,465円

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・規定強度以上の柱であれば、取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • チェーン揚程(m):
    2.1
  • 押しボタンコード長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCS1540HF 解除

Loading...

商品情報を表示

JBCS1540HF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCS1540HF

0.16
4
131-5007
4967521392037
146

1個

442,281円

432,241

( 475,465円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式の型番JBCS1540HFのページです。
型番JBCS1540HFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

      無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

      無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
            通常価格 384,779円 373,253円 327,695円 332,641円 408,750円
            通常出荷日 9日目~   9日目~   7日目~   7日目~   9日目  
            商品タイプ 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式
            チェーン揚程(m) 2.1 2.1 - - -
            押しボタンコード長さ(m) 10 10 - - 3

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            JBCS1520HF
            JBCS1530HF
            JBCS2520HF
            JBCS2530HF
            JBCS2540HF
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            定格荷重
            (t)
            アーム長さ
            (m)
            トラスココード JANコード 質量
            (kg)

            384,779円

            ( 423,257円 )
            1個 -

            9日目

            0.162131-5062496752139201398

            431,568円

            ( 474,725円 )
            1個 -

            19日目

            0.163131-49894967521392020128

            442,281円

            ( 486,509円 )
            1個 -

            19日目

            0.252131-50274967521392150139

            450,796円

            ( 495,876円 )
            1個 あり

            9日目

            0.253131-50704967521392167182

            492,382円

            ( 541,620円 )
            1個 -

            9日目

            0.254131-50124967521392174205

            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました