(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCS1037KH
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 ニソクセンタクガタデンドウチェーンブロックツキジフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
486,443円
税込単価
535,087円

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・近くに固定する柱がなく、天井も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床固定式
  • チェーン揚程(m):
    2.1
  • 全高(m):
    3.4
  • 有効高さ(m):
    2.8
  • 揚程(m):
    3.1
  • 電源コード長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCS1037KH 解除

Loading...

商品情報を表示

JBCS1037KH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCS1037KH

0.1
3.7
131-5056
4967521391894
299

1個

486,443( 535,087円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型の型番JBCS1037KHのページです。
型番JBCS1037KHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

      電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

      電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

        ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

        ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

            ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

            ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

                二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                      二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                      二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                        メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                        通常価格 486,443円 420,494円 470,139円 334,826円 577,428円 455,560円 531,750円 607,083円 584,977円 314,879円 452,889円
                        通常出荷日 7日目~   7日目~   19日目   7日目~   9日目~   7日目~   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目  
                        商品タイプ 床固定式 床固定式 - 床固定式 床固定式 床固定式 床固定式 - 床固定式 柱取付式 -
                        チェーン揚程(m) 2.1 - - - 2.1 - - - 3 2.1 -
                        全高(m) 3.4 3.382 - - - - - - - - -
                        有効高さ(m) 2.8 2.8 2.8 - - - - - - - -
                        揚程(m) 3.1 3.1 - 3.1 3 - - - - - -

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        JBCS1521KH
                        JBCS1537KH
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        定格荷重
                        (t)
                        アーム長さ
                        (m)
                        トラスココード JANコード 質量
                        (kg)

                        495,459円

                        ( 545,005円 )
                        1個 -

                        7日目

                        0.161.9131-50024967521391917281

                        551,859円

                        ( 607,045円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        0.163.7131-49984967521391924316

                        ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました