(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCS1037H
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 ニソクセンタクガタデンドウチェーンブロックツキジフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
316,877円
税込単価
348,565円

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・規定強度以上の柱であれば、取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • 詳細タイプ:
    シンプルタイプ
  • チェーン揚程(m):
    2.1
  • 押しボタンコード長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCS1037H 解除

Loading...

型番定格荷重(t)アーム長さ(m)チェーン揚程(m)
JBCS1037H0.13.62.1
JBCS1521H0.161.92.1
JBCS1537H0.163.62.1
商品情報を表示

JBCS1037H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
付属チェーンブロック
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCS1037H

0.1
3.6
象印チェーンブロック αSWL-01
131-5009
4967521391900
92.5

1個

316,877( 348,565円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型の型番JBCS1037Hのページです。
型番JBCS1037Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

      無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

      無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

        ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

        ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

          スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

          スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

              ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

              ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

                      二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                      二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

                        二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

                          メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                          通常価格 314,879円 270,834円 254,269円 178,198円 297,385円 313,602円 265,625円 373,253円 367,337円 384,779円 452,889円 577,428円
                          通常出荷日 9日目   9日目   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目~   9日目   9日目~  
                          商品タイプ 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 - 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 - 床固定式
                          詳細タイプ シンプルタイプ シンプルタイプ シンプルタイプ 電動チェーンブロックなし - - - - - - - -
                          チェーン揚程(m) 2.1 3 - - - - - 2.1 2.1 2.1 - 2.1
                          押しボタンコード長さ(m) 10 - - - 3 - - 10 10 10 - -

                          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JBCS1521H
                          JBCS1537H
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          定格荷重
                          (t)
                          アーム長さ
                          (m)
                          付属チェーンブロック トラスココード JANコード 質量
                          (kg)

                          314,879円

                          ( 346,367円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          0.161.9象印チェーンブロック αSWL-016131-5001496752139193175.5

                          373,353円

                          ( 410,688円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          0.163.6象印チェーンブロック αSWL-016133-88144967521391948110.5

                          ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました