(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
792,326円 ~ 918,859円
税込価格
871,559円 ~ 1,010,745円

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・キャスター付で移動が自由にでき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式
  • 揚程(m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
全高(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
1.987
131-5029
4967521392075
3.258
449

1個

792,326( 871,559円 )

9日目

0.2
1.968
131-5047
4967521392082
3.428
668

1個

918,859( 1,010,745円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・キャスター付で移動が自由にできます
・四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます
・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

        無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

        無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

              二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

              二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

                無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                      メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                      通常価格 792,326円 725,838円 747,500円 420,494円 384,779円 444,627円 328,061円 254,269円 373,253円 367,337円
                      通常出荷日 9日目   60日目   9日目   7日目~   9日目~   9日目   7日目~   7日目~   9日目~   9日目  
                      商品タイプ 移動式 移動式 - 床固定式 柱取付式 床固定式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式
                      揚程(m) 3 3 3 3.1 - 3 - - - -

                      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました