(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCN2020C
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 ムダンソクガタデンドウチェーンブロックツキジブ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
886,414円 833,140円
税込単価
975,055円 916,454円

【特長】・キャスター付で移動が自由にできます・四方向にアウトリガーの足を張り出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式
  • 揚程(m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCN2020C 解除

Loading...

商品情報を表示

JBCN2020C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
全高(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCN2020C

0.2
1.968
131-5048
4967521379281
3.253
668

1個

886,414円

833,140

( 916,454円 )

60日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で移動が自由にできます
・四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます
・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています
・単相100V用無段速型電動チェーンブロック付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式の型番JBCN2020Cのページです。
型番JBCN2020Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

      二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

        ジブクレーン 移動式 PAT.

        ジブクレーン 移動式 PAT.

          無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

          無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

              無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                    1tエンジンクレーン

                    1tエンジンクレーン

                      電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

                      電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

                        ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

                        ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

                          メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール バーコ スーパーツール スーパーツール
                          通常価格 725,838円 792,326円 747,500円 603,838円 420,494円 577,428円 531,750円 486,443円 607,083円 85,473円 470,139円 455,560円
                          通常出荷日 60日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   9日目~   7日目~   7日目~   9日目   4日目   19日目   7日目~  
                          商品タイプ 移動式 移動式 - 移動式 床固定式 床固定式 床固定式 床固定式 - 移動式 - 床固定式
                          揚程(m) 3 3 3 3 3.1 3 - 3.1 - - - -

                          無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JBCN1020C
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          定格荷重
                          (t)
                          アーム長さ
                          (m)
                          トラスココード JANコード 全高(m) 質量
                          (kg)

                          725,838円

                          ( 798,422円 )
                          1個 -

                          60日目

                          0.11.987131-501849675213792743.263449

                          ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました