(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCN1037KH
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型 ムダンソクガタデンドウチェーンブロックツキジブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
420,494円
税込単価
462,543円

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床固定式
  • 中間アーム旋回角度(°):
    右180、左90
  • 全高(m):
    3.382
  • 有効高さ(m):
    2.8
  • 揚程(m):
    3.1

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCN1037KH 解除

Loading...

商品情報を表示

JBCN1037KH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCN1037KH

0.1
3.7
131-4996
4967521379090
299

1個

420,494( 462,543円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型の型番JBCN1037KHのページです。
型番JBCN1037KHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

      無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

      無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

        二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

        二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

              無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

              無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

                  二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

                    メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                    通常価格 420,494円 531,750円 438,530円 584,977円 444,627円 313,602円 725,838円 486,443円 792,326円
                    通常出荷日 7日目~   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   60日目   7日目~   9日目  
                    商品タイプ 床固定式 床固定式 床固定式 床固定式 床固定式 柱取付式 移動式 床固定式 移動式
                    中間アーム旋回角度(°) 右180、左90 右180、左180 - 右180、左180 - - - - -
                    全高(m) 3.382 - - - - - - 3.4 -
                    有効高さ(m) 2.8 - - - 1.990 - - 2.8 -
                    揚程(m) 3.1 - 3 - 3 - 3 3.1 3

                    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    JBCN1521KH
                    JBCN1537KH
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    定格荷重
                    (t)
                    アーム長さ
                    (m)
                    トラスココード JANコード 質量
                    (kg)

                    439,946円

                    ( 483,941円 )
                    1個 -

                    7日目

                    0.161.949131-50634967521379113281

                    485,224円

                    ( 533,746円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    0.163.7131-50344967521379120316

                    ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました