(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久ボトルジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高耐久ボトルジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,786円
税込単価
10,765円

【仕様】・通常ボトルジャッキより高耐久、長寿命です。・作業可能温度(℃):-2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 作業可能温度(℃):
    -20~70
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
ヘッド径(mm)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH45

50(5)
256
32
7314150178704
837-0146
212~468
5.05

1個

9,786( 10,765円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・通常ボトルジャッキより高耐久、長寿命です。
・作業可能温度(℃):-20~70
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久ボトルジャッキの型番BH45のページです。
型番BH45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐久ボトルジャッキ

高耐久ボトルジャッキ

    ボトルジャッキ

    ボトルジャッキ

      油圧ジャッキ(超小型)

      油圧ジャッキ(超小型)

        車輌用アルミジャッキ

        車輌用アルミジャッキ

          マイティージャッキ

          マイティージャッキ

            エアーポータブルジャッキ

            エアーポータブルジャッキ

              油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

              油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                  メーカー バーコ バーコ エスコ マサダ製作所 日平機器 マサダ製作所 エスコ エスコ
                  通常価格 9,786円 9,792円 23,910円 47,184円 88,480円 88,830円 4,850円 51,390円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                  作業可能温度(℃) -20~70 -20~70 - - - - - -
                  材質1 スチール スチール - - - - - -

                  高耐久ボトルジャッキのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました