(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートジャッキスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BH3A3000
オートジャッキスタンド【2個入り】 バーコ 3Tオートジャッキスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,598円
税込単価
14,958円

【特長】・1セット2脚入りです・レバーを上に引き上げるとオートでスタンドが上昇...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール

型番

BH3A3000 解除

Loading...

 
カタログを表示

BH3A3000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
JANコード
トラスココード
許容荷重(t)
全長(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH3A3000

170
7314150234646
837-0139
3.0
340~510
5

1パック

2個入り

13,598( 14,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1セット2脚入りです
・レバーを上に引き上げるとオートでスタンドが上昇します
・ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートジャッキスタンドの型番BH3A3000のページです。
型番BH3A3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートジャッキスタンド

オートジャッキスタンド

    ポート穴付油圧ジャッキ

    ポート穴付油圧ジャッキ

      ミニジャッキ JS-2N

      ミニジャッキ JS-2N

        メーカー バーコ マサダ製作所 SK-11
        通常価格 13,598円 47,439円 4,381円
        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        商品タイプ その他 ジャッキ ジャッキ
        その他 オプション - -
        材質1 スチール - -

        オートジャッキスタンドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        BH3A10000
        BH3A5000
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ストローク
        (mm)
        JANコード トラスココード 許容荷重(t) 全長(mm) 質量
        (kg)

        36,241円

        ( 39,865円 )

        2個入り

        1パック あり

        1日目

        2507314150234660837-013810.0526~77619

        17,819円

        ( 19,601円 )

        2個入り

        1パック あり

        1日目

        2207314150234653837-01405.0400~6208

        油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました