(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,780円
税込単価
15,158円

【特長】・片ロック片シンブル入りのワイヤです【商品仕様】・MA-650M,MA...

詳細情報を確認する

型番

5X40M-MA-650 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5X40M-MA-650

1個

13,780( 15,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片ロック片シンブル入りのワイヤです
【商品仕様】
・MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ交換ワイヤロープφ5×40M(麻芯6×19)
・Wロック加工
・材質:スチール
・JANコード:4571337243133
・トラスココード:116-5242
・質量:3.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650の型番5X40M-MA-650のページです。
型番5X40M-MA-650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650

TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650

    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650

    TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X60M-MA-650

      TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)

      TKK MA-N900専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ4×100M (麻芯6×19)

        TKK TK-150WL専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5×71M (メッキ)

        TKK TK-150WL専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ5×71M (メッキ)

          ワイヤーロープ 6074721

          ワイヤーロープ 6074721

            ワイヤーロープ 6073141

            ワイヤーロープ 6073141

              キャプスタン式手動ウインチ

              キャプスタン式手動ウインチ

                ワイヤーロープ 6072831

                ワイヤーロープ 6072831

                  プレスフック 6080931

                  プレスフック 6080931

                    ベビーウインチ 60kg

                    ベビーウインチ 60kg

                      ワイヤーロープ 6074701

                      ワイヤーロープ 6074701

                        DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

                        DC12V/3856kg電動ウィンチ(直流)

                          DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

                          DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

                            メーカー トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン リョービ リョービ マックスプル工業 リョービ リョービ トーヨーコーケン リョービ エスコ エスコ
                            通常価格 13,780円 21,888円 38,784円 21,241円 6,426円 7,778円 49,930円 6,253円 2,728円 115,311円 4,515円 140,000円 65,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   9日目   5日目   5日目   4日目~   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            TKK MA-650M,MA-650L専用交換ワイヤロープ 5X40M-MA-650のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました