(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用クランプ WOLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WOL-500-3-20
縦つり用クランプ WOLシリーズ タテツリヨウクランプ WOLガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,534円
税込単価
46,787円

【特長】・内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

WOL-500-3-20 解除

Loading...

商品情報を表示

WOL-500-3-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
最大使用荷重(t)
認証規格
適用部材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WOL-500-3-20

縦吊りクランプ
0.1~0.5
3
20
851-6252
221
49
97
1500.0
36
-
-
-

1個

42,534( 46,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です
・縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用クランプ WOLシリーズの型番WOL-500-3-20のページです。
型番WOL-500-3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用クランプ WOLシリーズ

縦つり用クランプ WOLシリーズ

    縦つり用クランプ SL型

    縦つり用クランプ SL型

      立吊クランプ (ロックハンドル式)

      立吊クランプ (ロックハンドル式)

        縦つりクランプ R型

        縦つりクランプ R型

          スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

          スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

            鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

            鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)

              縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

              縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                電動旋回ポスト型ジブクレーン

                電動旋回ポスト型ジブクレーン

                  スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                  スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

                    縦つり用軽量クランプ E型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

                        U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)

                          縦つり用無傷クランプ NE型

                          縦つり用無傷クランプ NE型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ スーパーツール エスコ イーグル・クランプ 象印 スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール 三木ネツレン イーグル・クランプ
                            通常価格 40,090円 64,413円 32,359円 39,807円 31,867円 53,227円 47,156円 63,882円 36,936円 78,693円 25,140円 14,205円 124,289円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - - - - - 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼

                            縦つり用クランプ WOLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WOL-350-2-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D 最大使用荷重(t) 認証規格 適用部材

                            40,090円

                            ( 44,099円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            縦吊りクランプ0.07~0.35216851-625120446.5891300.036---

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました