(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用無傷クランプ NNE2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NNE2-500-3-14
縦つり用無傷クランプ NNE2型 タテツリヨウムキズクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,072円
税込単価
105,679円

【特長】・ストッパーカムと締め付け用無傷カムが同時にロックできる特許機構です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • 適用部材:
    鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等に
  • 仕様:
    無傷

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。吊り角度は20°以内でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NNE2-500-3-14 解除

Loading...

商品情報を表示

NNE2-500-3-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最大使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NNE2-500-3-14

104-1219
5900
0.5

1個

96,072( 105,679円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパーカムと締め付け用無傷カムが同時にロックできる特許機構です
・万一の脱落を防止するストッパーカムです
・カム式の感覚で使える無傷クランプです
【用途】
・縦つり用に
・吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工に

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。吊り角度は20°以内でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用無傷クランプ NNE2型の型番NNE2-500-3-14のページです。
型番NNE2-500-3-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用無傷クランプ NNE2型

縦つり用無傷クランプ NNE2型

    横つり専用クランプ H型

    横つり専用クランプ H型

      スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

        電動旋回ポスト型ジブクレーン

        電動旋回ポスト型ジブクレーン

          縦つり専用クランプ S型

          縦つり専用クランプ S型

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

              横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型

                縦つり用クランプ WOLシリーズ

                縦つり用クランプ WOLシリーズ

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                    横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                      イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

                      イーグル 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

                        縦つり専用クランプ TL型

                        縦つり専用クランプ TL型

                          メーカー イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール 象印 日本クランプ 三木ネツレン 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ
                          通常価格 96,072円 47,500円 36,936円 63,882円 70,867円 34,995円 59,338円 40,090円 36,854円 73,511円 132,849円 58,666円
                          通常出荷日 4日目   4日目~   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   5日目  
                          商品タイプ 縦吊りクランプ - - - - 縦吊りクランプ - - 縦吊りクランプ - - -
                          適用部材 鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等に - - - - - - - - - - -
                          仕様 無傷 - - - - - - - - - - -

                          縦つり用無傷クランプ NNE2型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NNE2-1-10-25
                          NNE2-1-3-16
                          NNE2-1-5-20
                          NNE2-3-20-40
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード 質量(g) 最大使用荷重(t)

                          130,296円

                          ( 143,326円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          104-123284001

                          112,585円

                          ( 123,844円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          104-122485001

                          121,982円

                          ( 134,180円 )
                          1個 -

                          4日目

                          104-123084001

                          195,533円

                          ( 215,086円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          104-1229176003

                          吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました