(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦つり用無傷クランプ NE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NE-500-3-20
縦つり用無傷クランプ NE型 タテツリヨウムキズクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
124,289円
税込単価
136,718円

【特長】・軽く回るねじ式くさび締め付け機構です・万一の脱落を防止するストッパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • 認証規格:
    ISO9001認証取得工場製

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。吊り角度は20°以内でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NE-500-3-20 解除

Loading...

商品情報を表示

NE-500-3-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最大使用荷重(t)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-500-3-20

104-1227
5800
0.5
-

1個

124,289( 136,718円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く回るねじ式くさび締め付け機構です
・万一の脱落を防止するストッパーカムです
【用途】
・つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載に

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。吊り角度は20°以内でご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦つり用無傷クランプ NE型の型番NE-500-3-20のページです。
型番NE-500-3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦つり用無傷クランプ NE型

縦つり用無傷クランプ NE型

    縦つり用無傷クランプ NNE2型

    縦つり用無傷クランプ NNE2型

      縦つり用クランプ WOLシリーズ

      縦つり用クランプ WOLシリーズ

        メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
        通常価格 124,289円 96,072円 40,090円
        通常出荷日 5日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ -
        材質1 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼
        認証規格 ISO9001認証取得工場製 - -

        縦つり用無傷クランプ NE型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NE-1-5-25
        NE-2-5-30
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 質量(g) 最大使用荷重(t) 備考

        133,823円

        ( 147,205円 )
        1個 -

        5日目

        104-123386001NE-500(5-25)

        162,085円

        ( 178,294円 )
        1個 -

        5日目

        104-1211151001-

        吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました