(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護スリーブ

型番:S25
保護スリーブ TESAC ホゴスリーブ S25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
257円
税込単価
283円

【商品仕様】・ラッシングベルトのオプション品です。・全長(m):0.3【用途】...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 全長(m):
    0.3

型番

S25 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

S25の仕様・寸法情報

その他オプショントラスココード122-2811
質量(g)20タイプ25mm幅用
全長(m)0.3 - -

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25

122-2811
20
25mm幅用

4個

257( 283円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ラッシングベルトのオプション品です。
・全長(m):0.3
【用途】
・角のあるものに使用する際のベルトの保護として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護スリーブの型番S25のページです。
型番S25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護スリーブ

保護スリーブ

    25mmラチェットバックル(樹脂製)

    25mmラチェットバックル(樹脂製)

      シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

      シライ ラチェットバックル 黒 ナローフック付

        シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

        シライ ラチェットバックル 黒 エンドレス形

          シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

          シライ ラチェットバックル 黒 スナップフック付

            25mm 荷締ストラップ

            25mm 荷締ストラップ

              ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

              ベルト荷締機(大型バイク用タイダウン) カムバックル式

                荷締ストラップ(OD)

                荷締ストラップ(OD)

                  トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

                  トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定)  ILS-H

                    インカ ラッシング補修ベルト(固定) ILS-H

                      ベルト荷締機用スリーブ

                      ベルト荷締機用スリーブ

                        荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL

                        荷締機用サブベルト(2本組) HT-45BL

                          荷締ストラップ(橙)

                          荷締ストラップ(橙)

                            メーカー テザック エスコ シライ シライ シライ エスコ allsafe(アンクラジャパン) エスコ トーヨーセフティー 大洋製器工業 SK-11 SK-11 エスコ
                            通常価格 257円 770円 3,835円 3,400円 4,768円 379円 4,172円 939円 7,243円 1,873円 589円 709円 965円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - - - - - - オプション オプション -
                            全長(m) 0.3 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S35
                            S50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) タイプ

                            329円

                            ( 362円 )
                            4個 あり

                            8日目

                            119-91354035mm幅用

                            403円

                            ( 443円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            122-12825050mm幅用
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) タイプ

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト