(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンドレスタイプ

通常価格(税別)
3,343円 ~ 3,900円
税込価格
3,677円 ~ 4,290円

【特長】・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 材質1:
    ラチェット:鉄
  • 材質2:
    ベルト:超強力ポリエステル繊維
  • タイプ:
    完成品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962087701552
117-8260
5
25
0.43

1個

3,343( 3,677円 )

9日目

4962087701569
117-6713
3
25
0.53

1個

3,900( 4,290円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
【用途】
・パレットの荷物の結束に
・資材置き場等で、荷物を結束する際に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドレスタイプ

エンドレスタイプ

    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

    トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

      トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

      トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

        両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

        両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

          メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
          通常価格 3,343円 6,314円 7,243円 2,873円
          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   4日目  
          商品タイプ ベルト荷締機 - - ベルト荷締機
          材質1 ラチェット:鉄 - - ラチェット:鉄
          材質2 ベルト:超強力ポリエステル繊維 - - ベルト:超強力ポリエステル繊維
          タイプ 完成品 - - 完成品

          エンドレスタイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました