(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両端フック金具付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.5020H-3.0M
両端フック金具付き リョウタンフックカナグツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,536円
税込単価
3,890円

【特長】・両端にナローフックが付いております・ラチェットハンドル部ワイドタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 材質1:
    ラチェット:鉄
  • 材質2:
    ベルト:超強力ポリエステル繊維
  • タイプ:
    完成品

型番

NO.5020H-3.0M 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.5020H-3.0M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
ベルト長さ(m)固定側
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.5020H-3.0M

4962087700845
118-3071
3
1
25
0.71

2個

3,536( 3,890円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にナローフックが付いております
・ラチェットハンドル部ワイドタイプです
・荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできます
・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
【用途】
・運搬物の固定・荷崩れ防止・結束に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両端フック金具付きの型番NO.5020H-3.0Mのページです。
型番NO.5020H-3.0Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両端フック金具付き

両端フック金具付き

    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m

    トーヨーセフティ 両端フック金具付き 50mm幅 固定側1m×調節側5m

      両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

      両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

        メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
        通常価格 2,727円 11,052円 2,873円
        通常出荷日 4日目~   4日目   4日目  
        商品タイプ ベルト荷締機 - ベルト荷締機
        材質1 ラチェット:鉄 - ラチェット:鉄
        材質2 ベルト:超強力ポリエステル繊維 - ベルト:超強力ポリエステル繊維
        タイプ 完成品 - 完成品

        両端フック金具付きのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        NO.5010H-3.0M
        NO.5010H-4.0M
        NO.5010H-5.0M
        NO.5020H-4.0M
        NO.5020H-5.0M
        NO.5030H-3.0M
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード ベルト長さ(m)巻取側 ベルト長さ(m)固定側 幅(mm) 質量
        (kg)

        2,727円

        ( 3,000円 )
        2個 あり

        5日目

        4962087700814117-831731250.5

        2,873円

        ( 3,160円 )
        2個 あり

        6日目

        4962087700821117-674441250.53

        3,021円

        ( 3,323円 )
        2個 あり

        4日目

        4962087700838117-992951250.57

        3,757円

        ( 4,133円 )
        2個 あり

        4日目

        4962087700852117-676341250.76

        3,979円

        ( 4,377円 )
        2個 あり

        4日目

        4962087700869117-833251250.81

        5,896円

        ( 6,486円 )
        2個 あり

        4日目

        4962087700876117-829131351.48

        荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました