(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.TR-5050-4.0M
トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ トラックレールヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,519円
税込単価
11,571円

【特長】・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 材質1:
    ラチェット:鉄
  • 材質2:
    ベルト:超強力ポリエステル繊維
  • タイプ:
    完成品

型番

NO.TR-5050-4.0M 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.TR-5050-4.0M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.TR-5050-4.0M

4962087701248
118-1515
2.1

1個

10,519( 11,571円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けないように、バックルシートが標準装備されています
【用途】
・トラックのコンテナ内で荷物を固定して運ぶ際に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプの型番NO.TR-5050-4.0Mのページです。
型番NO.TR-5050-4.0Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ

トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプ

    両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

    両端アイ形 ラチェットハンドル部ワイドタイプ 50mm幅

      トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

      トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 5m

        トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

        トーヨーセフティ エンドレスタイプ 35mm幅 3m

          エンドレスタイプ

          エンドレスタイプ

            両端フック金具付き

            両端フック金具付き

              メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
              通常価格 10,519円 2,873円 7,243円 6,314円 3,343円 2,727円
              通常出荷日 6日目~   4日目   9日目   9日目   9日目   4日目~  
              商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 - - ベルト荷締機 ベルト荷締機
              材質1 ラチェット:鉄 ラチェット:鉄 - - ラチェット:鉄 ラチェット:鉄
              材質2 ベルト:超強力ポリエステル繊維 ベルト:超強力ポリエステル繊維 - - ベルト:超強力ポリエステル繊維 ベルト:超強力ポリエステル繊維
              タイプ 完成品 完成品 - - 完成品 完成品

              トラックレール用 ラチェットハンドル部ワイドタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NO.TR-5050-5.0M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 質量
              (kg)

              11,787円

              ( 12,966円 )
              1個 あり

              6日目

              4962087701224117-67242.22

              荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました