(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y-423
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ テンジョウヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,605円
税込単価
1,766円

【特長】・付属のワイヤロープを使用し、長さを調整し、額などを吊り下げることが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    吊り金具タイプ:リング
  • 使用荷重(kg):
    6
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト
  • 材質3:
    リングパーツ:真鍮、亜鉛ダイキャスト

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

Y-423 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-423

4968462204236
114-5885

4個

1,605( 1,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のワイヤロープを使用し、長さを調整し、額などを吊り下げることが可能です
・天井吊りセット(リングタイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプの型番Y-423のページです。
型番Y-423に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

      天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

      天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

        壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

        壁面用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

          ニッサチェイン 壁面用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ Y-413

          ニッサチェイン 壁面用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ Y-413

            壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

            壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

              ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

                フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

                  カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                  カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                    二点吊りワイヤー

                    二点吊りワイヤー

                      ステンレス ワイヤーキャッチ B型

                      ステンレス ワイヤーキャッチ B型

                        メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン コンドーテック スリーエッチ エスコ 日興製綱 水本機械製作所
                        通常価格 1,605円 1,950円 1,605円 1,115円 1,115円 1,095円 1,734円 2,970円 280円 12,090円 725円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他
                        その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - オプション
                        詳細タイプ 吊り金具タイプ:リング 吊り金具タイプ:フック 吊り金具タイプ:ビス止め 吊り金具タイプ:ビス止め - 吊り金具タイプ:フック - - - - -
                        使用荷重(kg) 6 6 6 6 - 6 - - - - -
                        質量(g) 40 40 40 40 - 40 - - - - -

                        天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        Y-424
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード

                        2,000円

                        ( 2,200円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        4968462204243114-5887

                        ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました