(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型トラッシュシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSR-21B
防水型トラッシュシート ボウスイガタトラッシュシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,630円
税込単価
38,093円

【特長】・防水シート仕様です・雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません・土汚れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • 材質1:
    シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)/吊手、補強ベルト:ポリエステル
  • アイ部長さ(mm):
    250
  • 吊手部:
    4点フックタイプ

(i)ご注意

  • 液体を運搬する用途にはご使用いただけません摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します

型番

TSR-21B 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSR-21B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
吊手長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSR-21B

2100
2100
4965437170923
114-3198
8300
1250

1個

34,630( 38,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水シート仕様です
・雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません
・土汚れも簡単に水で洗い流せます
【用途】
・雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に
・除雪作業
・汚泥の運搬

(i)ご注意

  • 液体を運搬する用途にはご使用いただけません摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型トラッシュシートの型番TSR-21Bのページです。
型番TSR-21Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型トラッシュシート

防水型トラッシュシート

    シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

    シートモッコ EA981WM-□Aシリーズ

      トラッシュシート”(4点フックタイプ)

      トラッシュシート”(4点フックタイプ)

        トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

        トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

          1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

          1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

            大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

            大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

              大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

              大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

                ワイヤモッコ 用シート 2M角

                ワイヤモッコ 用シート 2M角

                  バロンモッコ

                  バロンモッコ

                    PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                    PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

                      モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

                      モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

                        ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                        ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

                          ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                          ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

                            メーカー 丸善織物 エスコ 丸善織物 丸善織物 エスコ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ テザック 丸善織物 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 25,910円 20,790円 15,994円 15,646円 5,470円 10,429円 15,514円 15,862円 11,230円 11,734円 66,690円 26,560円 25,996円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   5日目~   5日目~  
                            商品タイプ モッコ - モッコ モッコ - - その他 その他 モッコ - - - -
                            材質(本体) ポリエステル - ポリエステル ポリエステル - - - - その他 - ナイロン - -
                            最大使用荷重(t) 2 - 1 1 - - - - 1 1 - 3 3
                            材質1 シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)/吊手、補強ベルト:ポリエステル - 吊手ベルト:ポリエステル 吊手ベルト:ポリエステル - - - - - - 吊手ベルト:ナイロン - -
                            アイ部長さ(mm) 250 - 250 - - - - - - - - - -

                            防水型トラッシュシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSR-15B
                            TSR-18B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 吊手長さ(mm)

                            25,910円

                            ( 28,501円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            150015004965437170909114-31965300950

                            29,848円

                            ( 32,833円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            180018004965437170916114-319767001100

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました