(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0M

トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0M

通常単価(税別)
6,314円
税込単価
6,945円

【特長】・超強力なJIS規格 最上級品(4等級)です・伸縮性が少なく、重量物で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

型番

JS-35-2.0M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS-35-2.0M

1個

6,314( 6,945円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力なJIS規格 最上級品(4等級)です
・伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます
【商品仕様】
・玉掛け作業等に
・JIS規格品(JISB8818);4等級
・材質:超強靭柔軟性ポリエステル繊維。
・JANコード:4962087301257
・トラスココード:117-9847
・質量:620g

(i)ご注意

  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0Mの型番JS-35-2.0Mのページです。
型番JS-35-2.0Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0M

トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0M

    トーヨーセフティ 35mm×1m

    トーヨーセフティ 35mm×1m

      メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー
      通常価格 6,314円 5,200円
      通常出荷日 9日目   9日目  

      トーヨーセフティ 35mm×2m JS-35-2.0Mのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました