(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キトーリフティングポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LPA00308
キトーリフティングポイント キトー キトーリフティングポイント LPA00308

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,873円
税込単価
9,760円

【特長】・360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    SCM435(JIS G 4053)
  • 備考:
    NETIS登録製品(登録番号KK-150017-A)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LPA00308 解除

Loading...

 
カタログを表示

LPA00308 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法b(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
ボルトサイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPA00308

0.3
41
8
33
71
25
M8
4937773850012
106-0409
180

1個

8,873( 9,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します
・同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です
・ボルト径M8-M64まで対応する豊富なバリエーションです
・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます(M24-M48)
【用途】
・金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こし等の作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キトーリフティングポイントの型番LPA00308のページです。
型番LPA00308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キトーリフティングポイント

キトーリフティングポイント

    CODIPRO DSS

    CODIPRO DSS

      フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

      フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

        フレノリンクボルト A型

        フレノリンクボルト A型

          ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

          ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

            メーカー キトー イーグル・クランプ マーテック マーテック コンドーテック
            通常価格 8,873円 84,297円 19,185円 8,292円 33,911円
            通常出荷日 1日目~   11日目   1日目~   1日目~   9日目~  
            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト -
            材質 SCM435(JIS G 4053) - - - -
            備考 NETIS登録製品(登録番号KK-150017-A) - - - -

            キトーリフティングポイントのレビュー

            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー

            低評価レビュー

            吊具
            評価 2.0満足度:2.02021/10/21
            ミスミの段ボール包装ではなかったのでメーカー直送と思われる。4個注文したが、大きめの段ボールに梱包され、個包装も封がされておらず、緩衝材が詰められていなかったので、開梱時品物がハダカでバラバラになっていた。一般的な使用用途からすれば多少の傷は問題ないとの判断かもしれないが、メーカーとしての姿勢が問われる梱包だった。

            もっと読む 閉じる

            ミスミからのコメント

            貴重なご意見ありがとうございます。
            お客様より頂戴したお声は、仕入先に共有し、今後の梱包改善に努めさせていただきます。

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            吊具
            評価 2.0満足度:2.02021/10/21
            ミスミの段ボール包装ではなかったのでメーカー直送と思われる。4個注文したが、大きめの段ボールに梱包され、個包装も封がされておらず、緩衝材が詰められていなかったので、開梱時品物がハダカでバラバラになっていた。一般的な使用用途からすれば多少の傷は問題ないとの判断かもしれないが、メーカーとしての姿勢が問われる梱包だった。

            もっと読む 閉じる

            ミスミからのコメント

            貴重なご意見ありがとうございます。
            お客様より頂戴したお声は、仕入先に共有し、今後の梱包改善に努めさせていただきます。

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            LPA00510
            LPA00812
            LPA01616
            LPA02520
            LPA03624
            LPA05830
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            基本使用荷重
            (t)
            寸法A
            (mm)
            寸法C
            (mm)
            寸法b
            (mm)
            寸法H
            (mm)
            寸法B
            (mm)
            ボルトサイズ JANコード トラスココード 質量
            (g)

            9,503円

            ( 10,453円 )
            1個 あり

            1日目

            0.5418327125M104937773850029106-0408190

            10,604円

            ( 11,664円 )
            1個 あり

            1日目

            0.85010408830M124937773850036106-0413350

            12,182円

            ( 13,400円 )
            1個 あり

            1日目

            1.665144710937M164937773850043106-0417750

            16,224円

            ( 17,846円 )
            1個 あり

            4日目

            2.583186013547M204937773850050106-04051380

            20,106円

            ( 22,117円 )
            1個 あり

            1日目

            3.6102227215758M244937773850067106-04122380

            28,069円

            ( 30,876円 )
            1個 あり

            4日目

            5.8128289019772M304937773850128106-04194900

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました